Base Line
Base Line è composta da rotaie, rulli di guida e carrelli, che costituiscono un sistema di guida completo per carichi leggeri e medi.
con un design di minimo ingombro.
Taglie disponibili
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
Le guide possono essere costruite con un corpo in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento o un albero in acciaio con una sola pista di scorrimento. Sono disponibili in acciaio inox per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.I cursori sono realizzati in alluminio anodizzato e sono dotati di rulli di guida in acciaio con profilo ad arco gotico dotati di cuscinetti a sfera.Questi rulli di guida sono completi di rondelle autobloccanti e di un dado esagonale per il montaggio. Sono disponibili in acciaio inox.L'ingrassatore viene fornito con il feltro già lubrificato. Il lubrificante utilizzato è a base di olio minerale.
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?