Trasmissione a cinghia - Opzione catena portacavi

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Il portale 3D più diffuso per carichi utili fino a 150(*) kg. Velocità/Accelerazione fino a 3 m/s e 10 m/s²
Taglie disponibili
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
Spazio di lavoro configurabile fino a : X : 10 880 mm Y : 4 500 mm Z : 2 500 mm (*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.

Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e trasmissione a cinghia dentata
Composto dalle unità lineari “E-SMART”, “R-SMART” e “Modline ZCH”.
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Portale personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Montaggio rapido e semplice dei riduttori, tramite calettatore, direttamente nella testata motrice. Posizionamento “libero” delle coppie motore/riduttore nella testata motrice
Accessori utili: catenarie portacavi, riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori

E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?