2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Comprende le unità lineari del sistema Plus System “ELM CR”, “Robot CR” e “SC CR”. La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile: cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti.
Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere e trasmissione a cinghia dentata
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori
65/130/65 |
80/160/130 |
110/220/160 |
|
Payload (Kg) |
0 … 30 kg |
12 … 80 kg |
35 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6130 |
500 … 5980 |
500 … 5900 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 3000 |
Z Stroke (mm) |
250 … 1250 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web
Contattaci, così potremo inviartelo