Actuators & Systems
Sistemi multi-asse
Multi-asse XYZ
Trasmissione a cinghia (X/Y) - Trasmissione a vite a ricircolo di sfere (Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

Gantry 3D con movimenti precisi ed elevata capacità di carico assiale sull'asse Z. Carichi utili fino a 50(*) kg. Velocità/accelerazione fino a 3 m/s e 10 m/s² sull'asse X-Y
Taglie disponibili
50/120/110 80/160/145
Spazio di lavoro configurabile fino a : X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z : 800 mm (*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Cataloghi
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?