Profili in acciaio a basso tenore di carbonio

LRS-OE

Guide telescopiche per estrazioni maggiorate fino al 150% circa della lunghezza, composta da profili in acciaio a basso tenore di carbonio laminato a freddo, con gabbie a sfere, e trattati con zincatura resistente alla corrosione.
Taglie disponibili
71
Realizzato con guide in acciaio laminato a freddo a basso tenore di carbonio, collegate tra loro con gabbie di cuscinetti a sfere e trattate con zincatura resistente alla corrosione. È dotato di fine corsa con elementi in gomma per ridurre il rumore in chiusura.
  • Light and quiet running
  • Long service life with low maintenance
  • High reliability
  • Structural elasticity capable of absorbing minor impacts and absence of permanent deformation
  • Not sensitive to side impacts
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?