UR+ Certification

Cobot Transfer Unit

Plug & Play package for UR Robots
Taglie disponibili
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

Il CTU Rollon include: asse, motore, azionamento, riduttore, catena portacavi con cavi, quadro elettrico Rollon, sensori e software Rollon URcap.

■ Testato e certificato da Universal Robots per una facile integrazione con i loro cobot UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 e UR30.

■ Adatto sia per l’assemblaggio orizzontale che verticale

■ Corsa fino a 5.500 mm, con incrementi di 500 mm.

■ Catena portacavi certificata, silenziata e compatta, ideale per cicli automatici continui. Cavo High-Flex e tubi dell’aria su richiesta.

■ Piastra di collegamento dedicata sul carrello per assemblare il cobot UR in modo semplice e veloce.

■ Kit di montaggio del profilo (regolabile in altezza) su richiesta per compensare eventuali disallineamenti.

CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?