Cinghia di trasmissione

VER

Modulo lineare verticale ottimizzato per il movimento e il posizionamento verticale.
Taglie disponibili
90FM 120 125 150
Massa base dell'unità (corsa zero): 27 kg Massa lineare dell'unità: 1,7 kg/100 mm Massa del carrello: 12,5 kg Velocità massima: 4 m/s Ripetibilità a vuoto: 0,1 mm Circonferenza della Puleggia: 220 mm/giro Dimensione della Cinghia: 50 AT 10 Forza massima di trazione sulla Cinghia: 2892 N Momento d'inerzia principale Y: 2211 cm^4 Momento d'inerzia principale Z: 1962 cm^4 Assi telescopici azionati da Pignone e cremagliera con doppio asse Doppia corsa sincrona con un unico motore Ingombro ridotto del 35% rispetto agli assi standard Velocità fino a 3 m/s Manutenzione ridotta

Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?