Alluminio

RTU Open Belt

Unità di trasferimento del robot con corpo in alluminio e trasmissione a Cinghia per piccoli robot industriali.
Taglie disponibili
120-1S 160-1S 220-1S

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Adatto a tutti i robot industriali di piccole dimensioni (ad es. peso fino a 140 kg o carico utile fino a 20 kg).
  • Forza di spinta trasmessa da una cinghia in poliuretano rinforzato con acciaio.
  • Il carrello scorre su due guide lineari parallele con quattro blocchi cuscinetto a ricircolo di sfere autolubrificati, posizionati in modo da supportare il carrello e tutti i carichi e i momenti di carico.
  • La cinghia in poliuretano elimina la necessità di lubrificare il sistema di azionamento.
  • L’installazione e la messa in servizio sono rapide grazie a questa soluzione “chiavi in mano” fornita con piastra di montaggio del robot, piedini di livellamento, catena portacavi e riduttore.
  • Sono possibili personalizzazioni, contattando il nostro ufficio tecnico.

 

  • La forza di spinta è trasmessa da una cinghia in poliuretano rinforzato con acciaio.
  • Il carrello scorre su due guide lineari parallele con quattro blocchi cuscinetto a ricircolo di sfere autolubrificati, posizionati in modo da sostenere il carrello e tutti i carichi e i momenti di carico.
  • La cinghia in poliuretano elimina la necessità di lubrificare il sistema di azionamento.
  • Installazione rapidissima grazie alla soluzione “chiavi in mano”. Fornito con una piastra di montaggio del robot, piedini di livellamento, catena portacavi e riduttore.
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?