2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti.
Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e trasmissione a cinghia dentata
Composto dalle unità lineari “E-SMART”, “R-SMART” e “Modline ZCH”.
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Portale personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Montaggio rapido e semplice dei riduttori, tramite calettatore, direttamente nella testata motrice. Posizionamento “libero” delle coppie motore/riduttore nella testata motrice
Accessori utili: catenarie portacavi, riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori
E80/R120/Z60 |
E80/R160/Z90 |
E100/R160/Z100 |
E100/R220/Z170 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 35 kg |
0 … 30 kg |
12 … 70 kg |
0 … 100 kg |
| X Stroke (mm) |
500 … 6075 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
250 … 1500 |