YZ ROBOT CR+2SC CR
Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.
Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti.
Composto dalle unità lineari Plus System Robot 2C CR e Plus System SC CR. La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile: cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con trasmissione a cinghia dentata
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
Cinghie e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti
| R130/S65-2 CR | R160/S130-2 CR | R220/S160-2 CR | |
| Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 10 … 75 kg | 30 … 105 kg |
| Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
| Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web
Contattaci, così potremo inviartelo