Azionamenti a vite a ricircolo di sfere

YZ TH+TH

Gantry 2D compatto e ultrapreciso per carichi utili fino a 50(*) kg. Ripetibilità entro 5 µm
Taglie disponibili
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Spazio di lavoro configurabile fino a : Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.

Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e azionamento a vite a ricircolo di sfere precaricato
Composto dalle unità lineari “Precision TH”.
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Protezione delle guide lineari e della vite a ricircolo di sfere, situate all’interno del profilo in alluminio, mediante una cinghia di protezione
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
La precisione delle unità lineari permette anche operazioni come il controllo, la misurazione, la visione…
Adatto anche per operazioni di avvitamento, pressatura, taglio, foratura…

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?