Azionamenti a cremagliera e pignone

YZ SAR+SAR

Gantry 2D leggero per carichi utili fino a 60(*) kg con rulli rivestiti in poliammide e corsa dell'asse Y illimitata. Velocità/accelerazione fino a 2,5 m/s e 5 m/s² sull'asse Y
Taglie disponibili
180/120 250/180
Spazio di lavoro configurabile fino a : Y : 50 000 mm Z : 2 000 mm (*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.

Movimento mediante guide a rotelle rivestite in poliammide e azionamento a pignone e cremagliera
Composto dalle unità lineari “Speedy SAR” e “Speedy ZSY”.
Struttura Y-Z molto leggera composta da un profilato auto-portante in alluminio con trattamento anodico duro a 62 HRC
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web

Contattaci, così potremo inviartelo

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?