Azionamento con pignone e cremagliera

PAR

Asse auto-portante per corse da 3 a 50 m.
Taglie disponibili
170 200 220 230 280 360
  • Movimento effettuato da due guide lineari a ricircolo di sfere e sistema a pignone e cremagliera con denti elicoidali temprati e rettificati.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Configurazione “monoasse” da riservare per un carico/momento elevato ed un’alta velocità di lavoro.
  • Ottima ripetibilità anche su lunghezze elevate.
  • Disponibile catenaria portacavi integrata. Possibilità di più carrelli indipendenti.
  • Perno con gioco assiale presente sul carrello per assorbire la distorsione angolare generata dalla flessione del profilo.
  • Numerose opzioni meccaniche disponibili: supporto di prossimità, lubrificazione automatica, stopper verticale, dispositivo anticaduta…
  • Guide lineari montate su superfici lavorate.
  • Ampiamente utilizzato nei sistemi di trasferimento dei pezzi tra macchina, trasportatore e stazione di carico/scarico
    Interfaccia di collegamento disponibile per la creazione di “Pick & Place” multiasse.
Unit: mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Height/Width 118×60 140×140 170×120 200×120
Rail size 15 20 20 20
Maxi. Stroke 9550 7100 11100 11100
Special stroke Illimitée
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unit: mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Height/Width 220×120 230×120 280×170 360×200
Rail size 25 25 30 35
Maxi. Stroke 11050 11350 10800 10800
Special stroke Unlimited
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?