Azionamento con vite a sfere

TVS

Unità lineare rigida per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 0,02 mm
Taglie disponibili
220
  • Movimento effettuato da due guide lineari con gabbia a ricircolo di sfere e da una vite a ricircolo di sfere precaricata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa fino a 3,5 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Particolarmente adatto per configurazioni “monoasse” con carichi e sbalzi elevati.
  • Vite a ricircolo di sfere di precisione con possibilità di diversi diametri e passi.
  • Classe di precisione standard ISO 7 e ISO 5 su richiesta.
  • Protezione delle guide lineari e della vite a ricircolo di sfere mediante soffietto di protezione.
Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web

Contattaci, così potremo inviartelo

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?