Asse verticale

ZCH

Unità lineare rigida con profilo mobile e carrello/motore fisso.
Taglie disponibili
60 90 100 170 220

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera.
  • Asse Z con il miglior rapporto prestazioni/costo nella gamma Rollon.
  • Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità e con carichi elevati.
  • Sono previste scanalature su tutta la lunghezza del profilo mobile per il fissaggio della catenaria portacavi o di altri sensori.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore.
  • Inserti terminali dei profili per il fissaggio semplice e diretto della mano di presa.
ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?