Trasmissione a cinghia

MCH

Unità lineare compatta con corsa fino a 10 m.
Taglie disponibili
65 80 105

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Movimento assicurato da una guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e da una cinghia dentata all’interno del profilo.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 10 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Particolarmente adatto per configurazioni di due unità in parallelo.
  • Configurazione monoassiale da riservare ai casi di carico medio con sbalzi limitati.
  • Opzione di protezione metallica delle guide lineari e della cinghia dentata (MCH 80 e 105) per il funzionamento in ambienti inquinati.
  • Cinghia di trasmissione guidata nel profilo per possibilità di lunghezze elevate.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore.
  • Accessori utili: albero di sincronizzazione, supporto del sensore.
MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?