Innovativo

SAB

Asse auto-portante con rotelle rivestite in poliammide. Velocità fino a 15 m/s.
Taglie disponibili
60 120 180 250
  • Movimento realizzato da un carrello a rotelle e da una guida auto-portante in alluminio con trasmissione a cinghia dentata.
  • Corsa su misura. Unità lineare personalizzata.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Unità lineare esente da lubrificazione e con “zero manutenzione”.
  • Barra di guida auto-portante con trattamento anodico a 62 HRC su una profondità di 15 µm.
  • Da riservare a configurazioni di tipo “monoassiale” con carico moderato e sbalzo limitato.
  • Estremamente silenzioso, leggero, facile da montare e modulare.
Unit: mm
SAB 60
SAB 120
SAB 180
SAB 250
Type of roller Ve Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 60×20 120×40 180×60 250×180
Max. working stroke 6700 7020 7150 7090
Max. repetability +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?