Innovativo

SAR

Asse auto-portante con guida a rotelle rivestite in poliammide
Taglie disponibili
120 180 250
  • Movimento realizzato da un carrello a rotelle e da una guida auto-portante in alluminio con azionamento a pignone e cremagliera per corse illimitate.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Barra di guida auto-portante con trattamento anodico duro a 62 HRC su una profondità di 15 µm.
  • Guide lineari a rotelle esenti da manutenzione e lubrificazione
  • Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio di due assi in parallelo.
  • In configurazione monoassiale, da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
  • Compensazione di errori di parallelismo fino a 8 mm per una configurazione di due assi montati in parallelo
    Adatto per l’uso in ambienti inquinati.

Elevate proprietà di autoallineamento grazie a un sistema di perni con gioco assiale montato sui carrelli.

Assorbimento del difetto angolare del profilo generato dalla sua flessione

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?