Progettato per camere bianche

Clean Room System One

Unità lineare compatta progettata per applicazioni in camere bianche.
Taglie disponibili
50 65 80 110

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Movimento assicurato da una guida lineare con gabbia a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata interna al profilo.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Particolarmente adatto per configurazioni parallele di due unità.
  • Configurazione monoassiale da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
  • Tenuta garantita da una cinghia di protezione in poliuretano guidata da micro cuscinetti.
  • Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori …
  • Raccordi specifici montati ad entrambe le estremità dell’unità per il funzionamento di una pompa per vuoto collegata ad un sistema di aspirazione.
ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web

Contattaci, così potremo inviartelo

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?