Asse verticale

SC CR

Unità lineare "anticorrosione" con profilo mobile e carrello/motore fisso
Taglie disponibili
100 130 160

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile come cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5 m
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera
Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità e con carichi elevati
Elevata stabilità dell’asse anche a fine corsa
Elevata rigidità delle serie SC130 e 160 grazie al profilo in alluminio a sezione rettangolare e all’ampio interasse dei cursori LM.
Fori filettati all’estremità del profilo per un fissaggio semplice e diretto della mano di presa
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori

SC 100CR SC 130CR SC160CR
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Z axis Y axis
SC 100 CR ROBOT 130 CR
SC 130 CR ROBOT 160 CR
SC 160 CR ROBOT 220 CR

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?