Asse verticale

S-Smart

Unità lineare con profilo mobile e carrello fisso.
Taglie disponibili
50 65 80

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Movimento fornito da una guida lineare a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera.
  • Serie “SMART”: serie più ricercata per la sua semplicità e rapidità di realizzazione.
  • Da riservare ad applicazioni con carico e velocità moderate.
  • Livello di protezione adatto ad ambienti di officina.
  • Fori filettati all’estremità del profilo per un fissaggio semplice e diretto della mano di presa.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore.
  • Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori.
Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?