La serie più venduta

R-Smart

Unità lineare dal design semplice. Economico e senza compromessi.
Taglie disponibili
120 160 220 230 280
  • Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Da riservare alla configurazione di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati.
  • Particolarmente adatto per il montaggio di lato grazie al mantenimento della guida in sede.
  • Livello di protezione adatto ad ambienti di officina.
  • Struttura rigida autoportante grazie al profilo in alluminio a sezione rettangolare.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore. Posizionamento. “libero” del gruppo motore/riduttore nella testata motrice
  • Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori.
  • Sistema Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Contatta Rollon per la combinazione di altri assi.

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?