La serie più venduta

E-Smart

Unità lineare compatta e semplice. Economico e senza compromessi.
Taglie disponibili
30 50 80 100 144

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Movimento assicurato da una guida lineare a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio di due unità in parallelo.
  • In configurazione monoassiale, da riservare ai casi di carico medio con sbalzo limitato.
  • Livello di protezione adatto ad ambienti di officina.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore. Posizionamento “libero” del gruppo motore/riduttore nella testata motrice.
  • Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto per sensori, albero di sincronizzazione.
Unit : mm
E-SMART 30
E-SMART 50
E-SMART 80
E-SMART 100
Profile width/height 30 x 30 50 x 50 80 x 80 100 x 90
Rail size 12 mini 15 20 25
Maxi. working stroke 3700 6120 6060 6025
Special stroke 11000 11000 11000
Maxi Repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220
  • Pick & Place system Y-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?