Cuscinetti a singolo giro di sfere - Sezione compatta

TQN

Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio trafilato a freddo e con piste di scorrimento temprate. Sono dotate di cuscinetto a singola corona di sfere e di una sezione trasversale quadrata compatta. Sono particolarmente adatte ad applicazioni verticali.
Taglie disponibili
30 40
Corsa fino a 1970 mm. Carico utile massimo oltre 1600 N/coppia.

Piste di rotolamento in acciaio nitrurato (NOX). Cuscinetti temprati a cuore
Adatto per cicli automatici con velocità moderate
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata a seconda delle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Adatto per configurazioni di montaggio verticale o piatto. Fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale / coppia
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C

Adatto per configurazioni di montaggio verticale o piatto. In quest’ultimo caso, fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale/coppia

Ossidazione nera con micro impregnazione d’olio sull’intera guida. Resistenza alla corrosione fino a 120 ore in nebbia salina. Fino a 700 ore in versione Q

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?