Acciaio inox - Profilo trafilato a freddo

HGT-X

Guide telescopiche in acciaio inox AISI 304 a estrazione totale, per impieghi gravosi, con corse pari a circa il 100% della lunghezza. Sono composte da un solido elemento intermedio a doppia T e da due cursori.
Taglie disponibili
30 35 60 80 100 120 150 200 240
Corsa fino a 2.000 mm. Carico utile massimo oltre 8.500 N/coppia.

Ampia gamma, 6 taglie, sezioni da 60×32 a 240×74 mm
Sicurezza di manovra: opzioni di bloccaggio, arresti e smorzatori d’urto in posizione chiusa (taglie 60 e 80 per L= 1 000 mm), mantenimento della posizione, dispositivi di recupero
Guida estremamente rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Corsa bidirezionale possibile. Disponibile anche con disco di sincronizzazione opzionale per l’elemento intermedio
Ideale per funzionamento manuale moderato senza urti

In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Eccellente resistenza alla nebbia salina

Carico massimo fino a 1200 kg. Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo per la versione in acciaio

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?