LTH-S
2 taglie disponibili: 30 (sezione 30×20 mm) e 45 (45×26 mm)
Montaggio rapido grazie ad un’interfaccia ottimizzata (numero di viti ridotto per il montaggio della guida), soprattutto per lunghezze elevate
Versione “S” con fermi rinforzati e ammortizzati in acciaio inossidabile (adatto per applicazioni dinamiche soggette ad urti)
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Guida rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
Ideale per funzionamento manuale moderato, senza urti
In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni. Per la versione LTH…S: -20 e +50°C
Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)