La larghezza più ridotta disponibile nella gamma
LTF
Guida telescopica a estrazione totale con corse pari a circa il 100% della lunghezza in posizione chiusa. È composta da due guide e da un elemento intermedio a forma di "S". Presenta la larghezza più ridotta disponibile nella gamma di prodotti. Disponibile in un'unica taglia.
Taglie disponibili
44
60
Solo una taglia: 44 con sezione 43×12 mm e massa ottimizzata = 2,7 Kg/m
Corsa di estrazione fino a 1 m con corrispondente capacità di carico radiale per coppia = 130 kg
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Ideale per velocità manuali moderate, senza urti
In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Non consigliato per configurazioni di montaggio piatto
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?