Piste temprate - Fine corsa in acciaio inox rinforzati e smorzati
DSS-S
Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio trafilato a freddo con piste temprate a induzione e fine corsa rinforzati e smorzati in acciaio inox. Le DSS sono costituite da due guide parzialmente estensibili combinate con un elemento intermedio a forma di "S". Disponibili in quattro taglie.
Taglie disponibili
43
Disponibili dati su durata e flessione della slitta. Carico utile massimo superiore a 7.000 N/coppia. Corsa fino a 2.026 mm.
In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C. Per la versione DS…S: -20 e +50°C
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?