Profilo trafilato a freddo – piste temprate
DBN
Guida a ricircolo di sfere con estrazione totale per applicazioni industriali impegnative. Altezza di costruzione compatta e per configurazioni di montaggio piatte. Corsa su entrambi i lati come standard e trattamenti superficiali opzionali disponibili. Lavorazione speciale su richiesta.
Taglie disponibili
22
28
35
43
Disponibili per durata e flessione della slitta. Prolunghe personalizzabili fino al 120%. Corsa fino a 2.026 mm. Carico utile massimo oltre 1.800 N/coppia.
- Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
- Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa.
- Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
- Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia
- Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
- Eccellente qualità di scorrimento anche sotto carico
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
- Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?