Guida lineare e cuscinetti in acciaio dal design compatto

MiniRoller Rail

Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
Taglie disponibili
11
Regolazione del precarico con rullo eccentrico.
  • Struttura compatta
  • Trattamento superficiale anticorrosione
  • Piste temprate e levigate
  • Movimento scorrevole
  • Cursori con quattro cuscinetti disposti a coppie
  • Resistente allo sporco grazie ai cuscinetti di grandi dimensioni
  • Basso tasso di manutenzione
  • Più silenziose dei sistemi a ricircolo di sfere
  • Le guide MiniRoller Rail possono sostituire le guide lineari dello stesso design di altri produttori, previa verifica delle dimensioni principali

Caratteristiche prestazionali:

  • Max. velocità di funzionamento del cursore su guida: 3 m/s (118 in/s) (in relazione al tipo di applicazione)
  • Max. accelerazione: 5 m/s² (196 m/s²) (in relazione al tipo di applicazione)
  • Lunghezze delle guide disponibili fino a 1950 mm (78,74″) Intervallo di temperatura: da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F)
  • Materiale della guida: standard C43
  • Le piste delle guide sono temprate a induzione e levigate
  • Guide e cursori a zincatura elettrolitica e passivazione; protezione anticorrosione aumentata su richiesta (vedere pag. MRR-9 Protezione anticorrosione)
  • Materiale del corpo del cursore: acciaio DIN 9SMnPb28 UNI, AISI 304 per la versione in acciaio inox
  • Materiale cuscinetti: acciaio standard 100Cr6, AISI 440C per le versioni di cursore in acciaio inox.
  • Tutti i cuscinetti a sfere sono lubrificati a vita
  • Schermo protettivo dei cuscinetti a sfere: standard 2Z (schermo di protezione in acciaio), 2RS (resistente agli spruzzi d’acqua)
  • Massimo scostamento di parallelismo: 0.03 mm
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?