Sistema di guida completo per carichi leggeri

Base Line

La famiglia di prodotto Base-Line è composta da guide, cuscinetti e carrelli e fornisce un sistema di guida completo per carichi leggeri e medi con un design compatto.
Taglie disponibili
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
Le guide possono essere costruite con un corpo in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento o un albero in acciaio con una sola pista di scorrimento. Sono disponibili in acciaio inox per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
I cursori sono realizzati in alluminio anodizzato e sono dotati di rulli di guida in acciaio con profilo ad arco gotico dotati di cuscinetti a sfera.
Questi rulli di guida sono completi di rondelle autobloccanti e di un dado esagonale per il montaggio. Sono disponibili in acciaio inox.
L'ingrassatore viene fornito con il feltro già lubrificato. Il lubrificante utilizzato è a base di olio minerale.

Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?