Monoguida a ricircolo di rulli

MG Rail

La monoguida a ricircolo di rulli si presta a carichi elevati, ha una'elevata rigidità ed affidabilità, in particolar modo per l'utilizzo in macchine utensili.
Taglie disponibili
25 35 45 55 65
  • Piste di scorrimento rulli ottimizzate 
    Le geometrie e gli orientamenti delle piste di scorrimento dei rulli sono state calcolate tramite FEM in funzione di ogni singolo precarico, garantendo sempre le migliori performances delle capacità di carico e delle precisioni ottenibili.
  • Rulli con profilo logaritmico 
    I rulli sono realizzati secondo le più recenti nozioni della teoria dell’elemento volvente, garantendone un’elevata rigidità , massima capacità di carico ed una lunga durata di vita.
  • Innovativo sistema di lubrificazione
    L’immissione del lubrificante nella testata frontale viene controllata tramite
    valvole di non ritorno. Queste, posizionate su entrambi i lati delle piste di scorrimento del pattino, impediscono il riflusso del lubrificante durante lo scorrimento. Con quantità minime di lubrificante, indipendentemente dalla posizione di montaggio, viene garantita la perfetta distribuzione sulle piste di scorrimento.
  • Uniformita’ di scorrimento
    Grazie ai raggi ottimizzati dei ricircoli interni, i fenomeni di pulsazione vengono ridotti al minimo, offrendo una ridotta resistenza all’avanzamento.
  • Progettaione innovativa
    Lo studio accurato di tutti gli elementi plastici del pattino ha consentito di ridurre le interferenze nei ricircoli interni aumentando affidabilità e durata.
  • Intercambiabilità 
    Grazie alle ristrette tolleranze costruttive, é garantita l’intercambiabilità dei pattini. Entrambi i lati della guida possono essere utilizzati come riferimento.
  • Protezioni aggiuntive 
    A richiesta possono essere forniti raschiatori e tergipista supplementari.
  • Nastro di protezione metallico
    Il nastro di protezione e copertura dei fori di fissaggio evita l’utilizzo dei tappi di chiusura riducendo considerevolmente i tempi generali di montaggio e rendendo più efficace l’azione dei tergipista
  • Rivestimento anticorrosivo 
    Su richiesta, pattini e guide sono fornibili con un rivestimento anticorrosivo HCP.
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?