Corsa potenzialmente illimitata
Prismatic Rail
Guide prismatiche con cuscinetti per applicazioni a corse prolungate e veloci con carichi elevati.
Taglie disponibili
28
35
55
Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.
- Piste in acciaio temprato. Capacità di carico fino a 15000 N/cursore. Velocità massima 7 m/s.
- Accelerazione max. 20 m/s².
- Elevate capacità di auto-allineamento grazie ad un sistema di perno con gioco assiale montato sui carrelli a rotelle. Assorbimento della distorsione angolare generata dalla flessione della barra di guida.
- Compensazione di disallineamenti fino a 4 mm per una configurazione di due assi montati in parallelo.
- Possibilità di giunzione delle barre per ottenere linee senza limiti di lunghezza.
- Guida in acciaio C45 temprato e dotato di un rivestimento anticorrosione. Durezza > 58 HRC
- Adatto per l’uso in un ambiente sporco.
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -10 ° C e + 80 ° C
Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web
Contattaci, così potremo inviartelo
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?