Guida a cuscinetti autoallineanti per carichi pesanti
Compact Rail Plus
La guida Compact Rail Plus è dotata di cuscinetti a doppia corona di sfere, piste di rotolamento rettificate e temprate a induzione e cursori in acciaio disponibili in quattro diversi modelli. Combinando cuscinetti di forma differente con le guide, questo prodotto offre i vantaggi di un sistema autoallineante.
Taglie disponibili
18
28
43
Compensazione dell'errore di parallelismo fino a 3,5 mm.
Lunghezza guida fino a 3 600 mm e possibilità di lunghezze maggiori con giunzione.
Varie configurazioni di cursori, da 3 a 6 rulli
Regolazione del precarico con rullo eccentrico
Lunghezza guida fino a 3 600 mm e possibilità di lunghezze maggiori con giunzione.
Varie configurazioni di cursori, da 3 a 6 rulli
Regolazione del precarico con rullo eccentrico
- Cursore equipaggiato con nuovi cuscinetti a doppio giro di sfere. Aumento della capacità di carico, fino a +65% in direzione radiale e +120% in direzione assiale, rispetto alla guida Compact Rail con dimensioni identiche.
- Eccellente affidabilità in ambienti inquinati grazie alle dimensioni dei cuscinetti, alle nuove guarnizioni laterali di protezione e ai tergipista auto-allineanti per una pulizia ottimale delle piste di rotolamento.
- Sistema di lubrificazione integrato con feltro a rilascio progressivo.
- Guida singola, tipo “TG”, che può ospitare 4 diversi tipi di cursore. Guida con profilo a “C”, con piste di rotolamento convesse per maggiore rigidità.
- Guida a cuscinetti progettata per essere montata su superfici non lavorate. Drastica riduzione dei costi e dei tempi di montaggio.
- Guida in acciaio ad alte prestazioni CF53 (o C43F) con piste temprate a induzione e rettificate.
- Massima affidabilità nelle applicazioni di automazione industriale con condizioni cicliche impegnative.
- Precisione lineare inferiore a 0,1 mm per una lunghezza della guida di 1000 mm.
- Intervallo di temperatura da -20°C a +120°C, brevi picchi a +150°C tollerati.
- Precarico del cursore regolabile. Facile giunzione delle guide per corse illimitate.
- Adatto per l’uso in ambienti inquinati, umidi, a temperature basse ed elevate.
- 4 versioni di cursori disponibili per una capacità di auto-allineamento unica:
- Cursore “RV” (cursore vincolato, cuscinetti con due punti di contatto)
- Cursore “RP” flottante (cuscinetti con un punto di contatto e due spalle)
- Cursore “RU” extra-flottante (cuscinetti con anello esterno piano)
- Cursore “RA” rotante
- Compensazione di disallineamenti, fino a 3,5 mm, con le combinazioni “RV+RP” o “RV+RU“.
- Compensazione di errori angolari fino a ±1,3° con le combinazioni “RA+RP” o “RA+RU“.
Numerosi trattamenti superficiali per gli ambienti più aggressivi:
Rollon Alloy, zincatura elettrolitica passivata adatta ad ambienti corrosivi con umidità
Nichelatura, per l’uso in ambienti corrosivi acidi e basici
Zincatura ISO 2081, disponibile anche con finitura nera elettro depositata per la protezione in ambienti interni
La guida taglia 18 è sottoposta al processo di nitrurazione e ossidazione Rollon-Nox, che le conferisce un elegante colore nero
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?