Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Plus System SC CR
L'essenziale
La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile come cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5 m
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera
Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità e con carichi elevati
Elevata stabilità dell’asse anche a fine corsa
Elevata rigidità delle serie SC130 e 160 grazie al profilo in alluminio a sezione rettangolare e all’ampio interasse dei cursori LM.
Fori filettati all’estremità del profilo per un fissaggio semplice e diretto della mano di presa
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori
Dimensions
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |