Attuatori
Massima precisione

Precision System TH

Tavola lineare molto compatta per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 5 µm.
Taglie disponibili
70 90 110 145
Justine
“Sistema di movimentazione lineare con guide a ricircolo di sfere di precisione, con piste rettificate e carrelli precaricati.”
Justine Portier
Ingegnere Applicativo presso Rollon
1. Ambiente
Configurazione degli assi
Array
Corsa e carichi
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Frequenza operativa
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Per una velocità moderata (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durata di esercizio
(s)
Ricerca avanzata
(mm)
Lunghezza minima
(mm)
Choose your configuration

L'essenziale

  • Movimento effettuato da due guide lineari con gabbia a ricircolo di sfere e da una vite a ricircolo di sfere precaricata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Da riservare alle configurazioni “monoasse” con carichi e sbalzi elevati.
  • Adatto per applicazioni di avvitamento, pressatura, taglio, foratura, …
  • La precisione dell’unità permette anche operazioni come il controllo, la misurazione, la visione…
  • Bandella di protezione delle guide lineari e della vite a ricircolo di sfere, situate all’interno del profilo in alluminio.
  • Serie di accessori per una facile integrazione: campana motore, giunto, rinvio angolare, supporto del sensore, supporto del sensore, staffa di montaggio, ecc.
  • Kit di assemblaggio disponibili per il montaggio delle tavole “TH” tra loro. Creazione di sistemi a due assi X-Y o X-Z.

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?