Glissières télescopiques
Pistes trempées

Telescopic Rail DSE

Glissière forte charge à hyper-extension jusqu'à 3 m de course
Tailles disponibles
28 35 43 63
Catalogues
ROLLON
“La DSE a un sens de montage, veillez à consulter nos consignes de montage dans notre catalogue.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Glissière acier sans jeu sur toute la course. Pour cette glissière, références distinctes pour côtés droit et gauche
  • Glissière sans jeu sur toute la course. Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil en “S” très rigide
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Montage sur chant impératif

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

A prévoir impérativement des butées de fin de courses extérieures à la glissière

Environnement

Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +50°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?