Glissières télescopiques
Pistes trempées

Telescopic Rail DSC

Glissière à extension totale la plus optimisée en masse et en rigidité
Tailles disponibles
43
Catalogues
ROLLON
“La DSC a un sens de montage, veillez à consulter nos consignes de montage dans notre catalogue.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Glissière acier sans jeu sur toute la course. Une seule taille disponible :43. masse : 13,4 Kg/m, section : 100×43 mm, charges : 1100 Kg/paire
  • Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid. Profil spécifique de l’élément intermédiaire pour une optimisation des masses, inerties et flexion
  • Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +110°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?