Telescopic Rail DMS
Glissière à extension totale très forte charge jusqu'à 4 000 Kg/paire
Tailles disponibles
63
“La DMS a un sens de montage, veillez à consulter nos consignes de montage dans notre catalogue.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
L'essentiel
- Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Une seule taille disponible : 63. Pour cette glissière, références distinctes pour côtés droit et gauche
- Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
- Glissière sans jeu sur toute la course. Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Element intermédiaire à profilé poutre double en T
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
A prévoir impérativement des butées de fin de courses extérieures à la glissière
Environnement
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C
Capacité de charge
Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de la durée de vie.
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?