Glissières télescopiques
Pistes trempées

Telescopic Rail ASN

Glissière à extension partielle la plus rigide et compacte du marché
Tailles disponibles
22 28 35 43 63
Catalogues
Justine
“En dévissant simplement les vis des butées de fin de courses, on obtient une glissière bidirectionnelle.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Glissière acier sans jeu sur toute la course. Configuration en course double-sens possible par une simple Intervention de l’utilisateur
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Particulièrement adapté pour un montage à plat (se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires)
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • Possibilité de configurations de montage particulières avec porte à faux (moments admissibles)
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?