Glissières télescopiques
Glissière à galets

Telerace TLN-P

Glissière à galets "économique" et très rigide à extension totale pour environnement pollué
Tailles disponibles
30 40
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Pistes de roulement des rails durcis par nitruration (NOX). Galets trempés à cœur
  • Convient pour des cycles automatiques avec cadences modérées
  • La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Mouvement régulier et silencieux
  • Convient pour des configurations de montage en vertical
  • Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré
  • Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C

Matériaux et protections anti-corrosion

Oxydation noire avec micro-imprégnation d’huile sur tout la glissière. Tenue à la corrosion 120 h en brouillard salin. Jusqu’à 700 h en version Q

Capacité de charge

Version HP dispo sur demande avec capacités de charges augmentées de +40 à +50 % (galets à double rangées de billes)

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?