Glissières télescopiques
Glissière à galets en acier inoxydable

Telerace TLAX

Glissière Inox à galets très rigide à extension totale pour application exigeante
Tailles disponibles
26 40
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Convient pour des configurations de montage en vertical
  • La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Mouvement régulier et silencieux
  • Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré

Matériaux et protections anti-corrosion

Version électropolissage X: Rails et élément intermédiaire électro-polis pour une résistance à la corrosion encore améliorée. Tenue de 1000 h en brouillard salin

Environnement

Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?