Glissières télescopiques
Extension totale

Light Rail LRS

Glissières télescopiques à extension totale pour les applications légères
Tailles disponibles
56 71 76 71OE
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Légère et mouvement doux
  • Longue durée de vie et faible maintenance
  • Fiabilité élevée
  • Élasticité structurelle capable d’absorber des impacts mineurs et absence de déformation permanente
  • Non sensible aux chocs latéraux
  • Différentes options sont disponibles en fonction de la taille du rail (par exemple, systèmes de verrouillage en position ouverte et/ou fermée) et d’autres personnalisations (par exemple, longueurs, courses) sont possibles.
  • LRS 56/71/76 : Glissières télescopique à extension totale. Il est équipé de butées d’extrémité avec maintien en position fermée qui réduisent le bruit de fonctionnement et empêchent la glissière de s’ouvrir toute seule en position fermée.
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?