Glissières télescopiques
Acier inoxydable

Hegra Rail HTT-X

Glissière légère et rigide à extension partielle. Nombreux accessoires en option
Tailles disponibles
30 40 50
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • 3 tailles disponibles : 30 (section 30×15 mm), 40 (40×18,5), 50 (50×19,5)
  • Manipulations sécurisés grâce à de nombreux accessoires : verrouillage, butées et amortisseurs, maintien en position, disques d’entrainement (non cumulables pour certaines)
  • Facilité de montage: Conception adaptée pour une accessibilité au montage d’un seul coté de la glissière
  • Rapidité de montage par un nombre de vis optimisé pour la fixation glissière, d’autant plus que la longueur est importante
  • Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs

Recommandations principales

La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées

Appliquer un coefficient modérateur de 0,4 sur les capacités de charge catalogue de la version acier

Matériaux et protections anti-corrosion

Excellente tenue en brouillard salin

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires

Capacité de charge

Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge du catalogue de la version acier.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?