Glissières télescopiques
Acier inoxydable

Hegra Rail HGT-X

Glissière rigide en inox à extension totale. Reprise de charge jusqu'à 1200 Kg
Tailles disponibles
60 80 100 120 150 200 240
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Large gamme, 6 tailles, section de 60×32 à 240×74 mm
  • Charge admissible jusqu’à 1200 Kg. Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge catalogue de la version acier
  • Manipulations sécurisés: options verrouillage, butées et amortisseurs en position fermée (tailles 60 et 80 pour L= 1 000 mm), maintien en position, disques d’entrainement
  • Glissière très rigide de par sa conception : élément intermédiaire à profilé poutre type IPN ultra-rigide
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Course double-sens possible. Egalement en option avec disque de synchronisation de l”élément intermédiaire
  • Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires

Excellente tenue en brouillard salin

Capacité de charge

Charge maximale jusqu’à 1200 Kg. Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge du catalogue de la version acier.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?