Linear Components
Glissières télescopiques
Super extension
Acier inoxydable

H1T-X

Glissière à super-extension jusqu'à 200%. Charge & Course jusqu'à 420 Kg & 3 m
Tailles disponibles
60 80 100 150

L'essentiel

  • Manipulations sécurisées avec les options maintiens en positions ouverte et/ou fermée (tailles 60 et 80), amortisseur en position fermée (toutes les tailles)
  • Glissière rigide de par sa conception : élément intermédiaire à profilé poutre type IPN ultra-rigide
  • Course double-sens possible
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs

Recommandations principales

Montage sur chant impératif

Matériaux et protections anti-corrosion

Excellente tenue en brouillard salin jusqu’à plus de 700 h

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires

Capacité de charge

Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge catalogue de la version acier

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?