Linear Components
Guidages linéaires
X-Rail
Rail durci

X-Rail Rollon-Nox

Auto-alignant avec guidage à galets "économique" durci par le processus breveté NOx
Tailles disponibles
26 30 40

L'essentiel

  • Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 3,5 mm grâce à la configuration de rail “T+U”
  • Tailles disponibles pour la glissière “U” : 26 / 30 / 40
  • A réserver pour des applications à cadences de travail modérées, de type manuel, sans chocs
  • Précharge du patin réglable. Aboutage des rails déconseillé
  • Convient pour des précisions de déplacements de l’ordre du mm
  • Approprié à une utilisation en environnements pollué et humide

Matériaux et protections anti-corrosion

Version nitrurée (Série CEN/TEN). Egalement disponible en version acier électro-zingué (Série CES/TES) ou en version acier inoxydable (Série CEX/TEX).

Environnement

Plage de température de fonctionnement -20°C/+100°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?