Speedy Rail

Guidage linéaire à galet revêtu polyamide pour application grande longueur et vitesse élevée
Tailles disponibles
35 48 60 90 120 180 250
Catalogues
Vos données d'application
1. Environnement
2. Configuration
Sélectionnez d'abord la configuration de montage
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
(mm)
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Charge
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Cadence
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(N)
Effort théorique calculé
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Effort théorique calculé
5. Durée
(Km)
(s)
Temps de pause cumulés sur un cycle complet
Temps de cycle basé sur un aller-retour
🚀 Filtrer par
Sélectionnez votre configuration
Nom
Taille
Système auto-alignant
Prix ​​public
Compensation des défauts de parallélisme (mm)
Compensation des décalages en hauteur (mm)
Résistance aux chocs / vibrations
Durée de vie
Poids

L'essentiel

  • Produit unique sur le marché ne nécessitant pas d’ entretien ni de lubrification. Léger, silencieux, d’une grande fiabilité et facile à assembler
  • Rail de guidage autoportant en aluminium extrudé durci par anodisation
  • Le seul guidage auto-portant de la gamme ROLLON où le rail fait aussi office de poutre et peut donc supporter des contraintes de flexion et de torsion
  • Adapté pour les pollutions extrêmes de type environnements abrasif, copeaux de bois/de soudure…
  • Hautes propriétés d’auto-alignement grâce à un système pivot à jeu axial monté sur les chariots à galets. Absorption du défaut angulaire du rail de guidage généré par sa flexion
  • Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 8 mm pour une configuration de deux axes montés en parallèle
  • Deux rainures en queue d’aronde sont présentes sur les flancs de chaque rail. Différents kits de fixation (queue d’aronde/éclisse) sont disponibles et permettent :
    • un aboutage facile des rails pour la réalisation de longueurs illimitées
    • le montage des rails sur un châssis
    • la fixation d’une crémaillère
  • Largement utilisé dans les systèmes de lavage automatique et dans l’industrie automobile, notamment sur les machines de transfert des lignes de soudage

Recommandations principales

Deux types de galets sont proposés : à profils en Vé ou cylindrique.

Les galets en Vé sont conseillés pour les applications « légères » et avec un encombrement limité. Ils sont équipés d’axes concentriques et excentriques pour un réglage rapide du contact entre les galets et le rail.

Pour les applications fortes charges, les galets cylindriques sont disponibles déjà assemblés sur des patins. Certains sont dit « oscillants » : ils sont équipés de pivots flottants qui permettent une légère rotation du patin afin de suivre la flexion du profilé auto-portant. Les patins sont équipés de pivots concentriques et excentriques pour un réglage rapide du contact entre les galets et le rail.

Matériaux et protections anti-corrosion

Rail en profilé aluminium extrudé durci par anodisation (700 HV). Les galets sont en acier ou acier inoxydable et recouvert d’un revêtement plastique fritté résistant aux polluants.

Environnement

Plage de température de fonctionnement entre -30°C et +80°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?