Linear Components
Guidages linéaires
Easyslide

Easyslide SNK

 Guidage avec patin à recirculation de billes. Faible encombrement et capacité de charge élevée
Tailles disponibles
43

L'essentiel

  • La série SNK se compose d’un rail avec profil C en acier étiré avec des pistes trempées et rectifiées et d’un patin interne à recirculation de billes. Ce guidage, extrêmement compact, offre des capacités de charges élevées et une extrême fluidité de mouvement.
  • Les billes sont en acier à roulement trempé.
  • Les pistes de roulement des rails de guidage et des patins sont trempées par induction (pour la série SNK).
  • Longue durée de vie.
  • SNK peut être monté horizontalement et verticalement.

Environnement

Plage de température de fonctionnement entre – 20 ° C et + 70 ° C.

Capacité de charge

Slider Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?