Plage de température de fonctionnement entre -20°C et +130°C
Easyslide
Guidage à cage a billes "économique". Faible encombrement et capacité de charge élevée
Tailles disponibles
22
28
35
43
63
L'essentiel
- Le meilleur rapport encombrement/capacité de charge de la gamme ROLLON “Linear Line”
- Ultra performant en configuration mono-rail. La largeur importante du rail permet une bonne assise du rail sur son support
- Vis de fixation (M6 en taille 35) dimensionnées pour la réalisation d’une liaison rail(patin)/châssis robuste
- Rail et patin en acier à roulement étiré à froid revêtus d’un zingage électrolytique. Pistes de roulement trempées par induction. Options également disponibles : Nickelage chimique du rail, billes en acier inoxydables pour une protection anticorrosion plus élevée
- Interface rail/bâti large et solide autorisant un matériau “moyenne performance” pour le bâti et un montage de l’Easyslide sur des surfaces brutes/non-usinées
- Précision linéaire de 0,1 mm/m.
- Vitesse maxi: 0,8 m/s. Consulter ROLLON pour des applications à cadences élevées
Recommandations principales
Convient uniquement pour un montage en position horizontale. Rails non-aboutables
Vis de fixation de qualité 10.9 recommandées
Environnement
Capacité de charge
Slider | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?